Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 04 120 2001 000
har-flex HD-Card Edge 120p PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 120p PL1 200pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 120
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 04 120 2001 000
har-flex HD-Card Edge 120p PL1 200pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificación HD-Card Edge
  • Elemento Connector
Versión
  • Método de terminación Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de contactos 120
  • Contenidos del paquete 200 pieces on reel
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 0.8 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 0.8 mm
  • Tasa de bits ‌ 25 Gbit/s
  • Distancia de separación
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • Distancia de deslizamiento
    ≥0.2 mm Backplane
    ≥0.53 mm Connector
    ≥0.1 mm Daughtercard
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 85 N
  • Fuerza de extracción ≥ 24 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 200
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridad de contactos ≤ 0.15 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Color (aislante) Black
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,001 kg
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140205529
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare