Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Connector, Female connector, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Beige, Motherboard to daughtercard, Press-in termination, Rated current: 1A, Contacts: 220, Angled, Copper alloy, Au over Ni, Mating side, Nickel plated, Termination side, Performance level: 2