Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 07 001 0220 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Fördelningsdosor
Förinstallerad masterkabel, Med LED grön/gul
Antal kontakter: 5
Totalt antal portar: 4
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 07 001 0220 0
har-SAB M12/4/5p PAC 10mPUR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identificatie
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Verdelingsboxen
  • Specificatie
    Voorgemonteerde hoofdkabel
    Met led groengeel
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Kernstructuur 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Aantal poorten 4
  • Aantal contacten 5
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 9 A
  • Nominale spanning
    10 V DC
    30 V DC
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Aantal kanalen per poort 2
  • Logisch circuit PNP
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1.190 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85371098
  • GTIN 5713140277014
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare