Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 17 66 011 2801
female connector S45, 11pole
female connector S45, 11pole

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csatlakozó
45 mm-es NYÁK-távolsághoz
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌19 A
Érintkezők: 11
Réz ötvözet
Arany nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 2
Poliamid (PA)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 17 66 011 2801
female connector S45, 11pole
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-drive®
  • Elem Female connector
  • Specifikáció for 45 mm PCB distance
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Összeköttetés típusa Mezzanine
  • Érintkezők száma 11
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 6.3 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 6.3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 19 A
  • Névleges áramerősség Rated current measured at 75 °C, see derating curve for details
  • Szennyeződési fok 2
  • Légköztávolság ‌ 5 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 5.5 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 2 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 2.21 kV
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140276529
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás