Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 61 83 401 0146 01
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Комплекты соединителей
Подключение пайкой
Вилка
Номинальный ток: ‌8 A
Контакты: 12
Медный сплав
позолоченные
Кабельный кожух
Версия EMC
Стопорный винт
Верхний ввод
1x Встроенный
Ассортимент зажимов: 7 ... 12 mm
Материал: Сплав меди и цинка
Никелерованный
Класс защиты: IP67 заблокированное состояние, IP69 / IPX9K согл. ISO 20653 заблокированное состояние
Примечания
Compare
Артикул: 61 83 401 0146 01
Set M23 Male 12pol. straight solder 7-12
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectorsets
  • Series Ronde connectoren M23
  • Identification Signal
  • Type of hood/housing Kap
  • Description of hood/housing EMC-versie
Version
  • Termination method Soldeeraansluiting
  • Gender Mannelijk
  • Number of contacts 12
  • Version Ingang bovenkant
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Geïntegreerd
  • Locking type Schroefvergrendeling
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1 mm² max.
  • Rated current ‌ 8 A
  • Rated voltage 200 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 vergrendelde toestand
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 vergrendelde toestand
  • Clamping range 7 ... 12 mm
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts) Verguld
  • Material (hood/housing) Koper-zinklegering
  • Surface (hood/housing) Vernikkeld
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Lood
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 86 g
  • Country of origin Duitsland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190405
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare