Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Part number: 09 19 520 7824 741
SEK mezz Fe 20P THR 2.9mm PL3
SEK mezz Fe 20P THR 2.9mm PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female konnektor
Terminering af flydelodning (THR)
Nominel strøm: ‌1 A
Kontakter: 20
Lige
Kobberlegering
Sn over Ni Termineringsside, Au over Pd/Ni Koblingsside
Ydeevneniveau: 3
Flydende krystal polymer (LCP)
Sort
Notes
Compare
Part number: 09 19 520 7824 741
SEK mezz Fe 20P THR 2.9mm PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat SEK Mezzanine
  • Elem Female connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa
    PCB to PCB
    Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 20
  • Lezárás hossz 2.9 mm
  • Csomag tartalma Tape & reel
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Benyomási erő ≤ 60 N
  • Kihúzási erő ≤ 60 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Pd/Ni Mating side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 160
  • Nettó tömeg 5.47 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140212534
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415