Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 18 014 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 14P 30,48m
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 14P 30,48m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
AWG 28/7
PVC
Délka kabelu: 30.48 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 18 014 7008
SEK CAB FLAT NSH RND AWG28/7 14P 30,48m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 14
  • Core structure AWG 28/7
  • Shielding Unshielded
Technical characteristics
  • Impedance 100 Ω
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C unmoved
    -20 ... +75 °C moved
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,710 g
  • Net weight ‌ 56 g/m
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140024441
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte