Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 551 1143
RJI RJ45 jack 1 Gbit LED gn/ye
RJI RJ45 jack 1 Gbit LED gn/ye

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Hembra
RJ45, Con LED verde/amarillo, Vertical, Con resorte de contacto, con transformador integrado
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 551 1143
RJI RJ45 jack 1 Gbit LED gn/ye
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
26
Accessories
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия HARTING RJ Industrial®
  • Элемент Розетка
  • Спецификация
    RJ45
    С зеленым/желтым светодиодом
    Вертикальный
    С контактной пружиной
    со встроенным трансформатором
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Число контактов 8
  • Содержимое упаковки Лоток
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >1000 MΩ @ 500 V DC
  • Сопротивление контактов ≤ 45 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Диэлектрическая прочность ≤ 1,5 kV
Свойства материала
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
  • Законопроект 65 штата Калифорния No incluido
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 60
  • Вес нетто 7,17 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140061699
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar