Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
128
N.º de referencia: 09 45 715 1177
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 40m
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 40m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 715 1177
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 40m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
128
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Systemverkabelung
  • Série RJ45
  • Elemento Kabelkonfektionen
  • Especificação beidseitig konfektioniert
  • Conector 1 Han® 3 A Metall
  • Conector 2 Han® 3 A Metall
  • Tipo de cabo Kupferkabel (rund)
Versão
  • Comprimento do cabo 40 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) grün
  • RoHS konform
  • Status ELV konform
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII nicht enthalten
  • Substâncias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Substâncias REACH SVHC nicht enthalten
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia nicht enthalten
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 3.005 g
  • País de origem Rumänien
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140062986
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje