매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
129
품번들: 09 48 688 3018 350
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 35m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 35m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
타입 C
케이블 길이: 35 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 688 3018 350
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 35m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
129
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    RJ45
    Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2
    M12 Codifica D
    Maschio Angolato
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Tipo C
Version
  • Cable length 35 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding Codifica D
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Verde
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
  • PROFINET si
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,250 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268647
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다