Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 700 0610 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
1:1 vezetékezés
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 700 0610 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 1.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori System cabling
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation Power L
  • Element Cable assemblies
  • Specifikation Pre-assembled on one side
  • Kabeltype Copper cable (round)
  • Beskrivelse af kablet Wiring 1:1
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5x 2.5 mm²
  • Termineringsmetode Spring clamp termination
  • Afskærmning Unshielded
  • Antal kontakter 5
  • Låsetype PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage
    ‌ 24 V
    24 V
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -15 ... +70 °C moved
    -5 ... +70 °C drag chain
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimum bending radius
    4x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
    15x Cable diameter (repeated bending with forced guidance)
  • Drag chain compatible Yes
  • Vibration resistance 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7001 (silver-grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Latvia
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140502543
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás