Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Côté équipement / Traversée de cloison
4
Numéro d‘article: 09 45 445 1902
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-1.5

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 445 1902
PP-V4-CA-USB2A-PP/PP-P-P-STR-1.5
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Côté équipement / Traversée de cloison
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type A
  • Connecteur 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type A
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 1,5 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Blindage Blindé
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale ‌ 30 V DC
  • Taux de transmission de données ‌ 480 Mbit/s
  • Résistance d'isolement > 1,6 x 106 Ω
  • Résistance de contact ≤ 30 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Force d'insertion ≤ 35 N
  • Force d'arrachement ≥ 15 N
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diamètre de câble 4,9 mm
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-terre)
  • Impédance ‌90 Ω ±15 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté raccordement
    Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
  • Matériau (surmoulage) Polyamide (PA)
  • Couleur (surmoulage) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 99,8 g
  • Pays d'origine Malaisie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140258129
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer