Productos combinables
Productos combinables NEW
Accessories
1
Hoods/Housings
4
System Cables
64
Part Number: 21 82 339 2201
M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
PCB connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌4 A
Contacts: 2 + shielding
Notes
Comparar
Part Number: 21 82 339 2201
M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Accessories
1
Hoods/Housings
4
System Cables
64
Detalhes do produto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie
    HARTING T1 Industrial
    Circulära kontaktdon M8
  • Element PCB-kontaktdon
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Kön Hona
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 2
  • fler kontakter + skärmning
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper 4 GHz Bandbredd
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Testspänning UDC
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jord)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 150
  • Nettovikt 6,667 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140336728
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar