Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
Part Number: 21 17 200 3100
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable to cable housing
Panel feed through, Rear mounting
Size: M17
Screw locking, Toggle locking
Top entry
Material (hood/housing): Copper-zinc alloy
Nickel plated
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP66 / IP67 screwed / locked condition
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 21 17 200 3100
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-3.5-6.5
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
Detalhes do produto
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri Circular connectors M17
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Cable to cable housing
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
    Panel feed through
    Rear mounting
Sürüm
  • Boyut M17
  • Koruma Shielded
  • Sürüm Top entry
  • Kilitleme tipi
    Screw locking
    Toggle locking
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP66 / IP67 screwed / locked condition
  • Kelepçeleme aralığı 3.5 ... 6.5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Copper-zinc alloy
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Nickel plated
  • Malzeme (conta) NBR
  • Renk (conta) Black
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Nickel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0.01 g
  • Menşei ülkesi Romania
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140335943
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar