Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
Part Number: 21 17 200 1100
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base cabo a cabo
Tamanho: M17
Trava parafuso, Trava com alavanca
Entrada superior
Material (carcaça/base): Liga de cobre-zinco
Niquelado
Material (vedação): NBR
Grau de proteção: IP66 / IP67 condição parafusada / travada
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 21 17 200 1100
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-3.5-6.5mm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
Detalhes do produto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M17
  • フード/ハウジングのタイプ 中継用ハウジング
バージョン
  • サイズ M17
  • シールド シールド付き
  • バージョン トップエントリー
  • ロックタイプ
    ねじロック
    トグルロック
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP66 / IP67 ねじ込み/ロック状態
  • クランプ可能範囲 3.5 ... 6.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 銅亜鉛合金
  • 表面 (フード/ハウジング) ニッケルメッキ
  • 材質 (シール) NBR
  • カラー(シール)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238規格対応準備中
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 50.98 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140819603
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare