Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
4
Combinables
47
Tools
7
Numéro d‘article: 21 03 881 1411
M12 SD D-kod 4 pol Ø6,6mm male straight
M12 SD D-kod 4 pol Ø6,6mm male straight

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur de câble
Droit
Mâle
Codage D
Raccordement à Sertir
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Contacts: 4
Section de fil du conducteur: 0.13 ... 0.82 mm²
Intensité nominale: ‌4 A
Alliage de zinc moulé
Verrouillage à vis
Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 03 881 1411
M12 SD D-kod 4 pol Ø6,6mm male straight
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
4
Combinables
47
Tools
7
détails du produit
名称
  • カテゴリ 커넥터
  • 製品シリーズ 원형 콘넥터 M12
  • 名称 Slim Design
  • エレメント 케이블 커넥터
  • 仕様 직선형
バージョン
  • 結線方式 Crimp termination
  • ジェンダー Male
  • シールド
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • コンタクト数 4
  • コーディング D-coding
  • ロックタイプ Screw locking
  • 詳細 Please order crimp contacts separately.
  • 詳細 For Fast Ethernet applications only
技術的特性
  • 導体断面積 0.13 ... 0.82 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • ワイヤー外径 ≤ 2.3 mm
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 過電圧カテゴリ III
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 15
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 mated condition
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 材質 (フード/ハウジング) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELVステータス 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 no
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 no
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    니켈
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 5.086 g
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140225749
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer