Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
38
Piesă de schimb
1
Part Number: 21 03 381 4434
M12 PCB female D-coded angled IP20
M12 PCB female D-coded angled IP20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Adaptor PCB
Unghiular, pentru montaj spate
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Curent nominal: ‌4 A
Contacte: 4
Aliaj de cupru
Au peste Ni Partea de cuplare
Codificare: codificare D
Polimer cristale lichide (LCP)
Notes
Compare
Part Number: 21 03 381 4434
M12 PCB female D-coded angled IP20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
38
Piesă de schimb
1
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare PushPull
  • Element PCB adapter
  • Specificație
    Angled
    for rear mounting
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Gen Female
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 4
  • Codificare D-coding
  • Tip blocare
    Screw locking
    PushPull
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Categoria de supratensiune III
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 2 Nm Lock nut
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni Mating side
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 21.75 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140228184
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare