Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
39
Artikelnummer: 21 03 321 4401
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
PCB-adapter
Haaks, voor achtermontage
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌4 A
Contacten: 4
Koperlegering
Au over Ni Contact zijde
Codering: A-codering
Polyamide (PA)
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 03 321 4401
M12-PCB-THT-2PC-4P-ACOD-F-ANG-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
39
Productdetails
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek PCB adaptér
  • Specifikace
    Úhlové provedení
    Pro montáž ze zadní strany
Verze
  • Způsob připojení Wave soldering termination
  • Provedení Female
  • Stínění Shielded
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování A-coding
  • Způsob zajišťování Screw locking
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Utahovací moment 1 Nm Lock nut
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 screwed condition
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamide (PA)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Au over Ni Mating side
  • Materiál (kryt) Copper-zinc alloy
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 15,9 g
  • Země původu Slovensko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140229013
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare