Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
22
Hoods/Housings
2
Número de parte: 21 03 381 4826
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 1GB
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 1GB

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Adaptador para placas de circuitos impresos
con transformador integrado, En ángulo, con base, Alimentación a través de Ethernet (PoE+), para montaje frontal
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌0.8 A
Contactos: 8
Latón
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación X
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notes
Compare
Número de parte: 21 03 381 4826
M12 MAGNETICS X-CODED ANGLED POE 1GB
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
22
Carcase/prize
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series Conectores circulares M12
  • Identification
    Magnetics
    PushPull
  • Element Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Specification
    con transformador integrado
    En ángulo
    con base
    Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
    para montaje frontal
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Gender Hembra
  • Shielding Blindado
  • Number of contacts 8
  • Coding Codificación X
  • Locking type
    Bloqueo por tornillo
    PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0,8 A
  • Rated voltage 57 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Data rate ‌ 1 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C (durante la soldadura por reflujo, máx. +245)
  • Insertion force ‌ 30 N
  • Withdrawal force ‌ 30 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-109
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228986
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare