Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
7
Objednací číslo: 21 36 929 2477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 36 929 2477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
7
Detaily produktu
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M12 D kodlaması
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D kodlaması
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Yeşil
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140548510
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte