配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 21 006 2401 000
har-flex THR str f 6.25mm 6p PL1 220pcs
har-flex THR str f 6.25mm 6p PL1 220pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 6
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 21 006 2401 000
har-flex THR str f 6.25mm 6p PL1 220pcs
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
식별
  • 카테고리 Conectores
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Signal
  • 요소 Conector hembra
  • 접점 설명 Recto
버전
  • 터미네이션 방법 Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • 연결 유형
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • 컨택트핀 개수 6
  • 패키지 내용 220 piezas en bobina
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 1,27 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1,27 mm
  • 적층 높이 6,25 mm
  • 기중 거리 ≥ 0,4 mm
  • 연면 거리 ≥ 0,4 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 < 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0,5 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • 재료 (접점) Aleación de cobre
  • 표면 (접점)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV 상태 conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질 No incluido
  • 캘리포니아 법령 65 물질 No incluido
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 0,36 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140203273
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较