Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
9
Piesă de schimb
2
Modules
284
Hoods/Housings
535
Număr articol: 09 14 024 0371
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă rabatabilă plus
pentru 6 module, a ... f
Mărime: 24 B
Note
Comparați
Număr articol: 09 14 024 0371
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
9
Piesă de schimb
2
Modules
284
Hoods/Housings
535
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria Han-Modular®
  • Tip de accesorii Ramă rabatabilă plus
  • Descrierea accesoriului
    pentru 6 module
    a ... f
Versiune
  • Mărime 24 B
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    1 ... 10 mm² PE (partea de putere)
    0,5 ... 2,5 mm² PE (partea de semnal)
    Se recomandă utilizarea bucșelor, secțiune conductor 10 mm² numai cu instrument de crimpare bucșă 09 99 000 0374.
  • Lungime dezizolare 8 ... 10 mm
  • Moment de strângere
    ‌0,8 Nm Şurub PE M3
    ‌1,2 Nm Şurub PE M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material
    Zinc turnat sub presiune
    Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 76,82 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140161818
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați