Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
12
Numer Katalogowy: 11 05 000 6103
Han-Yellock M-c 0.75mm² (Ag)
Han-Yellock M-c 0.75mm² (Ag)

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Prąd znamionowy: ≤20 A
Męski
Stop miedzi
Posrebrzane
Przekrój przewodu: 0.75 mm²
AWG 18
Notatki
Compare
NEW
Crimp Advisor
Numer Katalogowy: 11 05 000 6103
Han-Yellock M-c 0.75mm² (Ag)
Notatki
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
12
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Contacten
  • Series Han-Yellock®
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Krimpaansluiting
  • Gender Mannelijk
  • Manufacturing process Gedraaide contacten
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,75 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18
  • Rated current ≤ 20 A
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Stripping length 6,5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts) Verzilverd
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140109346
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare