Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
部品番号: 09 11 000 6194
Han TC100-M-ax 38qmm
Han TC100-M-ax 38qmm

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
アクシャルスクリューコンタクト
定格電流: ≤100 A
オス
銅合金
銀メッキ
導体断面積: 38 mm²
ノート
Compare
部品番号: 09 11 000 6194
Han TC100-M-ax 38qmm
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
1
製品詳細
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie TC 100
  • Type contact Axiaal schroefcontact
Versie
  • Aansluitmethode Axiale schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 38 mm²
  • Nominale stroom ≤ 100 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 13 mm
  • Aanhaalkoppel ‌8 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 19,65 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140162747
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare