Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 93 001 1105
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección Tuflok®
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 1105
Han® S 120 HSI w. MC M6 black SLV
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Spare Part
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серия Han® S
  • Название Han® S 120
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Корпус с винтовым креплением.
  • Описание кабельного/блочного кожуха
    с штыревым контактом с присоединением с помощью болта M6
    С защитой Tuflok®
Версия
  • Число контактов 1
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Системы накопления и хранения энергии
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 120 A
  • Номинальное напряжение 1.500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 8 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0,3 mΩ
  • Момент затяжки ‌4 Nm
  • Размер под ключ 9
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP40 присоединенное состояние
    IP20 в сочленённом состоянии (1500 V DC; 1000 V AC)
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полиамид (ПА)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 17 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140183407
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar