Conectores y cableados para aplicaciones específicas
Subcategorías
Filters
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1.400 A
      7
    • ‌ 4 A
      4
    • ‌ 0,5 A
      4
    • ‌ 10 A
      82
    • ‌ 16 A
      42
    • ‌ 6,5 A
      40
    • ‌ 73 A
      5
    • ‌ 98 A
      5
    • ‌ 110 A
      4
    • ‌ 120 A
      27
    • ≤ 120 A
      5
    • ‌ 129 A
      5
    • ‌ 130 A
      12
    • ‌ 155 A
      12
    • ‌ 200 A
      41
    • ≤ 200 A
      14
    • ‌ 400 A
      5
    • ‌ 800 A
      5
    • ‌ 850 A
      7
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 1.500 V
      111
    • 1.800 V
      5
    • 2.000 V
      2
    • 3.600 V
      14
    • 48 V
      4
    • 50 V
      40
    • 400 V
      114
    • 600 V
      2
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 1
      59
    • 2
      6
    • 3
      70
    • 4
      4
    • 5
      44
    • 6
      1
    • 7
      4
    • 8
      6
    • 12
      53
    • 17
      10
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Push-In
      2
    • Terminación Cage-Clamp
      1
    • Terminación de tornillo
      14
    • Terminación ponchable
      45
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base de cable a cable
      4
    • Base montaje superficial
      3
    • Base para atornillar
      29
    • Base pasacables
      6
    • Base pasamuros
      41
    • Carcasa
      32
    • Juego completo
      19
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Bloqueo por tornillo
      25
    • Bloqueo sencillo
      151
    • Retén engatillable
      64
    • Seguros de bloqueo doble
      9
455 products (of 455)
1/16
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0