Han® S
Filters
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 73 A
      5
    • ‌ 98 A
      5
    • ‌ 110 A
      4
    • ‌ 120 A
      27
    • ≤ 120 A
      5
    • ‌ 129 A
      5
    • ‌ 130 A
      12
    • ‌ 155 A
      12
    • ‌ 200 A
      41
    • ≤ 200 A
      14
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 1.500 V
      111
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 1
      56
  • Método de terminación
    Select a value Reset filter
    • Terminação crimpada
      15
    • Terminação parafusada
      4
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base de embutir
      24
    • Base de montagem por parafuso
      26
    • Carcaça
      6
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Alavanca de trava individual
      64
157 products (of 157)
1/6
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0