Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Accessories
2
Pièce détachée
1
Parça numarası: 09 93 001 1301
Han® S 120 HBM w. MC M6 black
Han® S 120 HBM w. MC M6 black

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Makine tipi muhafaza
M6 cıvata sonlandırmalı erkek kontak dahil
Tekli kilitleme kolu
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Poliamid (PA)
RAL 9005 (jet siyah)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 93 001 1301
Han® S 120 HBM w. MC M6 black
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
アクセサリ
2
スペア部品
1
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 120
  • Type of hood/housing Base montaje tipo pasamuros
  • Description of hood/housing incl. contacto macho con terminación de perno M6
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type Enclave único
  • Field of application Sistemas de almacenamiento de energía
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 120 A
  • Rated voltage 1.500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Tightening torque ‌4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en plata
  • Material (hood/housing) Poliamida (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25.2 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183490
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın