Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
15
Combinables
2
Accessories
5
교체 부품
1
후드/하우징
166
Număr articol: 09 38 012 3102
Han K6/6-F-c
Han K6/6-F-c

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Mamă
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌100 A
Mărime: 24 B
Contacte: 12
Secţiunea transversală a conductorului: 10 ... 25 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Semnal
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 38 012 3102
Han K6/6-F-c
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
15
Combinables
2
Accessories
5
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
166
Detalii produs
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 6/6
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 24 B
  • Number of contacts 12
  • Number of signal contacts 6
  • Number of power contacts 6
  • PE contact Yes
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    10 ... 25 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
  • Wire outer diameter ≤12.8 mm
  • Rated current ‌ 100 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 16 A
  • Rated voltage (signal) 400 V
  • Rated impulse voltage (signal) 6 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌2 Nm Tornillo PE M5
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 119 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186446
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați