Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
21
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Numéro d‘article: 09 38 006 3101
Han K 4/2-FI-CRT
Han K 4/2-FI-CRT

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Femelle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Taille: 16 B
Contacts: 6
Section de fil du conducteur: 6 ... 25 mm² Power 0.14 ... 4 mm² Signal
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 38 006 3101
Han K 4/2-FI-CRT
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
21
Combinables
3
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han-Com®
  • Identification Han® K 4/2
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Taille 16 B
  • Nombre de contacts 6
  • Nombre de contacts de signal 2
  • Nombre de contacts de puissance 4
  • Contact de terre Oui
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section de fil du conducteur
    6 ... 25 mm² Power
    0,14 ... 4 mm² Signal
  • Intensité nominale (partie signal) 16 A
  • Tension nominale (partie signal) 400 V
  • Tension de claquage (partie signal) 6 kV
  • Degré de pollution, (partie "signal") 3
  • Intensité nominale (puissance) 80 A
  • Tension nominale (puissance) 830 V
  • Tension de claquage (puissance) 8 kV
  • Degré de pollution (puissance) 3
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌2 Nm Vis de terre M5
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 72 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140346307
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer