Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Número de parte: 09 38 006 2711
Han K 4/0 Pin Female Insert
Han K 4/0 Pin Female Insert

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌80 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 4
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
Número de parte: 09 38 006 2711
Han K 4/0 Pin Female Insert
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han-Com®
  • Tanımlama Han® K 4/0
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 16 B
  • Kontak sayısı 4
  • PE kontağı Evet
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 1,5 ... 16 mm²
  • Nominal akım ‌ 80 A
  • Çalışma Gerilimi 830 V
  • Nominal darbe gerilimi 8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal akım 80 A
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA uyarınca nominal akım 80 A
  • CSA uyarınca nominal gerilim 300 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 14 mm
  • Sıkma torku
    ‌1,2 Nm @ 1,5 mm²
    ‌2 Nm @ 2,5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0,5 Nm Sabitleme vidaları M3
    ‌3 Nm Kontak vidası M6
    ‌2 Nm PE vida M5
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polycarbonate (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 22,748 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140056251
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare