Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
Part number: 09 15 000 6207
Han D F Crimp Contact Ag 22-26 AWG
Han D F Crimp Contact Ag 22-26 AWG

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤10 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Part number: 09 15 000 6207
Han D F Crimp Contact Ag 22-26 AWG
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat Han D®
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Anya
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 0,37 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Névleges áramerősség ≤ 10 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 3 mΩ
  • Blankolási hossz 8 mm
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 0,6 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140022102
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare