Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 61 04 100 0405 00
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Ввинчиваемый переходник
С уплотнением
Размер: 3 A
Примечания
Compare
Артикул: 61 04 100 0405 00
Han 3A Screw-in adapter M25 EN AW 6026
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Screw-in adapter
  • Description of the accessory With seal
Version
  • Size 3 A
Technical characteristics
  • Size M25
Material properties
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Black
  • Material (accessories) Aluminium
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.004 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140190726
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare