Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
23
Part Number: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
Han 3A HBM, PA, black

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Bulkhead mounted housing
Straight
Size: 3 A
Single locking lever
Polyamide (PA)
Material (hood/housing): Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): Viton
Notes
Comparar
Part Number: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
23
Detalhes do produto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 直式
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于工业应用的标准上壳/底座
  • 包装内容 请单独订购密封螺钉。
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) Viton
  • 材料(锁扣) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 13.17 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140914902
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar