Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
31
Accessories
12
Inserts
45
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 30 024 0597
Han 24B-HTE/HSE-M32
Han 24B-HTE/HSE-M32

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 24 B
Wysoka konstrukcja
Podwójna klamra ryglująca
Wejście górne / Wejście boczne
1x M32 1x M32
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy
Malowane proszkowo
RAL 7037 (szary)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 30 024 0597
Han 24B-HTE/HSE-M32
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
31
Accessories
12
Inserts
45
Frames
2
Szczegóły Produktu
標識
  • 類別 上殼/底座
  • 上殼/底座系列 Han® B
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 高結構
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 頂/側出線
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 1x M32
  • 鎖定類型 雙鎖扣
  • 應用領域 用於工業連接器的標準上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 240.7 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140164994
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare