Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
アクセサリ
12
インサート
45
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 024 0597
Han 24B-HTE/HSE-M32
Han 24B-HTE/HSE-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior/lateral
1x M32 1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 024 0597
Han 24B-HTE/HSE-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
30
Accessories
12
Inserts
45
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de carcasa/base Hood
  • Tipo High construction
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Top/side entry
  • número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Double locking lever
  • Campo de aplicación Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 240.7 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140164994
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar