Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
12
Hoods/Housings
7
N.º de referencia: 09 10 008 3001
Han 1A-M12-m X-coded, latch
Han 1A-M12-m X-coded, latch

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Corriente nominal: ‌0.5 A
Tamaño: 1 A
Contactos: 8 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.08 ... 0.25 mm²
Retén engatillable
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 10 008 3001
Han 1A-M12-m X-coded, latch
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Combinables
1
Accessories
12
Hoods/Housings
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® 1A
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 1 A
  • Shielding With cable tie
  • Number of contacts 8
  • Additional contacts + shielding
  • Locking type Snap-in latches
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Order separately the hoods/housings for an IP65 performance.
    Contact insert not compatible with 09 10 000 0800 (bulkhead mounted housing, angled)
  • Details
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,08 ... 0,25 mm²
  • Rated current ‌ 0,5 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 42.48 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140185609
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar