Han® 1A
Subcategorías
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      41
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Adaptador de cabo
      4
    • Base de embutir
      2
    • Base de montagem por parafuso
      1
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Alavanca de trava individual
      18
    • Travas de encaixe
      18
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      35
    • IP65
      28
    • IP65 condição conectada
      16
    • IP66 condição conectada
      16
    • IP67 condição conectada
      16
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x
      1
    • 1x Integrado
      2
    • 1x Pg 13,5
      1
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han® 1A
      93
99 products (of 99)
1/4
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0