myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
11
Tools
1
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
558
該当データなし
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Monobloc inserts
...
For industrial applications
Currents up to 16 A
09 33 016 2616 XL
部品番号: 09 33 016 2616 XL
Han 16 ES-M (PU 30)
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
インサート
ケージクランプ端子
オス
ポリカーボネート (PC)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
定格電流: 16 A
サイズ: 16 B
コンタクト: 16
導体断面積: 0.14 ... 2.5 mm²
銅合金
銀メッキ
ノート
Compare
部品番号: 09 33 016 2616 XL
Han 16 ES-M (PU 30)
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
11
Tools
1
Accessories
7
Spare Part
1
Hoods/Housings
558
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
Inserts
Series
Han
®
ES
Version
Termination method
Cage-clamp termination
Gender
Male
Size
16 B
Number of contacts
16
PE contact
Yes
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.14 ... 2.5 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 26 ... AWG 14
Rated current
16 A
Rated voltage
500 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Rated voltage acc. to UL
600 V
Rated voltage acc. to CSA
600 V
Insulation resistance
>10
10
Ω
Contact resistance
≤ 3 mΩ
Stripping length
7 ... 9 mm
Tightening torque
1.2 Nm PE screw M4
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 500
Material properties
Material (insert)
Polycarbonate (PC)
Colour (insert)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Silver plated
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Lead
ECHA SCIP number
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
30
Net weight
83 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140186163
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (デンマーク語)
PDF (日本語)
PDF (ドイツ語)
PDF (チェコ語)
PDF (スペイン語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (イタリア語)
PDF (フランス語)
PDF (英語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (韓国語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語(簡体字))
PDF (中国語 (繁体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare