Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 319 9141 003
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Hybrid cable (copper / copper)
Cable length: 0.3 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 319 9141 003
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Han® F+B
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    Male
    Bulkhead mounted housing
  • Tip cablu Hybrid cable (copper / copper)
Versiune
  • Lungimea cablului 0.3 m
  • Număr de miezuri 13
  • Structură miez
    2x 2x AWG 22
    2x 0.75 mm²
    2x 1.5 mm²
    5G 2.5 mm²
  • Număr de contacte 12
  • Contacte date 4
  • Număr contacte de semnal 4
  • Număr contacte de putere 4
  • Contact de împământare Yes
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală (semnal) 250 V
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 4 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere) 20 A
  • Tensiune nominală (putere) 400 V
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 6 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Diametru cablu 16.5 mm
  • Raza minimă de încovoiere 10x Cable diameter (repeated bending)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140238282
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați