Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
167
Codice prodotto: 09 48 868 6570 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e red 15m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e red 15m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 15 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 868 6570 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e red 15m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
167
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 15 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5e 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 제한 온도
    -25 ... +60 °C 움직이지 않음
    ‌0 ... +50 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 빨강
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EI
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 630 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140253636
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta