Matching Products
Matching Products NOVO
Steckpartner
3
Zubehör
3
Part Number: 09 66 552 7617
DSUB SV FE SSDP ANG62-254 50P AU3
DSUB SV FE SSDP ANG62-254 50P AU3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Low-profile
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: ‌6.5 A
Fêmea
Tamanho: D-Sub 5
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP), Concha: aço revestido
Preto
Contatos: 50 Com pino de aterramento
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 66 552 7617
DSUB SV FE SSDP ANG62-254 50P AU3
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
3
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 标准
  • 原件 连接器
  • 规格 Low-profile
  • 插针端子介绍
    冲压
    弯式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 5
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 50
  • 更多插针 有接地针
  • 连接长度 2.9 mm
  • PCB 固定 带锁板扣
  • 锁定类型 带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • 排间距 2.54 mm
  • 针间距(接线端) 2.76 mm
  • 额定电流 ‌ 6.5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.4 Nm Locking screw
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 167 N
  • 拔出力
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 23.24 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140086371
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare