Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 67 015 0539
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kabuk muhafazası
Entegre kablo rakorlu
Boyut: D-Sub 2
Kilitleme vidası M3 diş
Üstten girişli
1x
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Termoplastik
Metalize
Koruma derecesi: IP67
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 67 015 0539
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama IP67
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Entegre kablo rakorlu
Sürüm
  • Boyut D-Sub 2
  • Koruma Ekranlı
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Kablo sabitleme
    Kablo kelepçesi
    Kablo rakoru
  • Kilitleme tipi Kilitleme vidası M3 diş
  • 2 parça Hayır
  • Ayrılabilir Hayır
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
    ‌0,4 Nm Kablo kelepçesi vidası
  • Ortam sıcaklığı -25 ... +70 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Kablo Çapı 6 ... 8 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Metalize
  • Uzunluk 58 mm
  • Genişlik 48,8 mm
  • Yükseklik 20,2 mm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
    6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 26 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140090613
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın