Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
部品番号: 09 03 000 6110
DIN-Signal high current m, 40A solder
DIN-Signal high current m, 40A solder

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
PCBソルダーコンタクト
アングル型
定格電流: ≤40 A
オスコンタクト オスコネクタ用
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
ノート
Compare
Load in configurator
Free Sample
部品番号: 09 03 000 6110
DIN-Signal high current m, 40A solder
ノート
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
4
製品詳細
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Tipo de contacto Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
  • Descripción del contacto Acodado
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo M
    DIN 41612 Tipo MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® Módulo M, macho, acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Tipo Contacto macho para conectores macho
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 40 A
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 1,6 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41626
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 3,335 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140003842
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare