Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
29
Tools
1
Artikelnummer: 09 73 364 6902
DIN-Signal R064MS-2,5C1-2-clip
DIN-Signal R064MS-2,5C1-2-clip

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌2 A
Contacten: 64
Recht
Koperlegering
Au over Pd/Ni over Ni, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 2, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens, Met snap-in clip
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 09 73 364 6902
DIN-Signal R064MS-2,5C1-2-clip
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
29
Tools
1
Productdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type R
  • Element Mannelijke connector
  • Description of the contact Recht
Version
  • Termination method aansluiting met golfsoldering
  • Connection type
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
    PCB naar kabel
  • Number of contacts 64
  • Contact configuration Rijen a en c, posities 1, 2, ... , 31, 32
  • Termination length 2,5 mm
  • Coding Codering met verlies van contacten
  • PCB fixing
    Met bevestigingsflens
    Met snap-in clip
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1,2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    2
    vlgs. IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1,6 mm +2,4 ‌
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 11,75 g
  • Country of origin Roemenië
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140104266
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare