myHARTING Login
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Combinables
5
Tools
2
沒有可用數據
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão da placa-mãe para placa-filha
09 03 196 8921
零件號: 09 03 196 8921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-AU50
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
公連接器
波峰焊接接線方式
額定電流: 2 A
插針: 96
彎式
銅合金
鍍金 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
性能等級: AU 50, 1, 符合IEC 60603-2 標準
編碼: 不缺針的編碼方式, 側編碼
PCB 固定: 帶固定法蘭
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
RAL 7032(卵石灰)
注解
比較
新
降額定功率工具
零件號: 09 03 196 8921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-AU50
注解
比較
新
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Combinables
5
Tools
2
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
DIN 41612
Identificação
Tipo C
Elemento
Conector macho
Descrição do contato
Angular
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por onda
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Cartão extensor
PCB ao cabo
Número de Pólos
96
Configuração do contato
Fileira a, b e c, posições 1, 2, ... , 31, 32
Codificação
Codificação com perda de contatos
Codificação lateral
Fixação do PCB
Com flange de fixação
Características técnicas
Fileiras de contatos
3
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
2,54 mm
Corrente Nominal
2 A
Corrente Nominal
Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
Distância de folga
≥ 1,2 mm
Distância de escoamento
≥ 1,2 mm
Resistência de isolamento
>10
12
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 90 N
Força de retirada
≤ 60 N
Nível de desempenho
AU 50
1
conforme IEC 60603-2
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Não
Propriedades do material
Material (inserto)
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a ouro Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Espessura de camada
≥ 1,27 µm
Espessura de camada
≥ 50 µinch
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária
F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
20
Peso líquido
16,125 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140196322
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (德文)
PDF (西班牙文)
PDF (英文)
PDF (義大利文)
PDF (韓文)
PDF (日文)
PDF (法文)
PDF (荷蘭文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (瑞典文)
PDF (捷克文)
PDF (波蘭文)
PDF (丹麥文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
PDF (繁體中文)
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
PCB 多方面的 ECAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
所有常見 PCB 軟件設計工具的 20 多種不同格式。整套資料包括封裝、電路符號和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較