Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
4
Accessories
3
Artikel nummer: 09 02 264 2850
DIN-Signal B064FP-4,5C1-1
DIN-Signal B064FP-4,5C1-1

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Honkontakdon
Inpressningsterminering
Märkström: ‌2 A
Kontakter: 64
Rak
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 1, enligt IEC 60603-2
Kodning: Kodning med kontaktförluster
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Termoplast, glasfiberfylld
RAL 7032 (stengrå)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 09 02 264 2850
DIN-Signal B064FP-4,5C1-1
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
4
Accessories
3
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ B
  • Element Honkontakdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Inpressningsterminering
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 64
  • Kontaktkonfiguration Rader a och b, positioner 1, 2, ... , 31, 32
  • Förbindningslängd 4,5 mm
  • Kodning Kodning med kontaktförluster
  • Kretskortsfixering Med fästfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 2 A
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1012 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +105 °C övre temperaturgräns begränsas av kretskortet
  • Isättningskraft ≤ 60 N
  • Urtagningskraft ≤ 40 N
  • Prestandanivå
    1
    enligt IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 130
  • Nettovikt 0,083 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140195981
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare