Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
7
N.º de referencia: 09 06 000 6464
DIN-Power crimp 1,F, Sn, Einzel
DIN-Power crimp 1,F, Sn, Einzel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 000 6464
DIN-Power crimp 1,F, Sn, Einzel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacten
  • Series DIN 41612
  • Type of contact Krimpcontact
  • Contacts for
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
Version
  • Termination method Krimpaansluiting
  • Gender Vrouwelijk contact
  • Manufacturing process Gestempelde contacten
  • Details Let op: Enkele contacten worden alleen aanbevolen voor reparatie en onderhoud. Voor serieproducties adviseren wij de identieke contacten op de haspel.
  • Pack contents Enkel contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,09 ... 0,25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 28
  • Wire outer diameter 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Stripping length 3,5 ... 4 mm
  • Tensile strength 11 ... ‌28 N
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • RoHS conform
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
  • Specifications IEC 60603-2 (complementary)
Commercial data
  • Packaging size 1.000
  • Net weight 0,31 g
  • Country of origin Duitsland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140009462
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522