Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Parça numarası: 09 06 031 6923
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Erkek konnektör
Faston sonlandırma, Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: 6, 15
Kontaklar: 31
Bakır alaşımı
Soy metal Eşleşme tarafı, sinyal kontakları, Gümüş kaplı Eşleşme tarafı, güç kontakları, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı, sinyal kontakları, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı, güç kontakları
Performans seviyesi: 2, IEC 60603-2 uyarınca
Kodlama: Delik kodlama, Kaplama kodlaması, Kontak kaybı ile kodlama
PCB sabitlemesi: Sabitleme flanşlı
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 06 031 6923
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type MH 24+7
  • Element Male connector
Version
  • Termination method
    Faston termination
    Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Number of contacts 31
  • Number of signal contacts 24
  • Number of power contacts 7
  • Contact configuration Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 14, 16 and row z, positions 20, 24, 28, 32 and row d, positions 22, 26, 30
  • Leading contact on position
    z2
    z32
  • Coding
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact spacing (mating side)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Rated current
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Rated current (signal) 6 A
  • Rated current (power) 15 A
  • Clearance distance
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • Creepage distance
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 85 N
  • Withdrawal force ≤ 85 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
    3.1 kV (contact-contact)
    3.1 kV (contact-ground)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal Mating side, signal contacts
    Silver plated Mating side, power contacts
    Sn over Ni Termination side, signal contacts
    Sn over Ni Termination side, power contacts
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 21.68 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140010963
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın