配套产品
配套产品 新
Combinables
11
型号: 09 06 215 2831
DIN-Power H015FS7,0C1-1
DIN-Power H015FS7,0C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌15 A
Contacts: 15
Straight
Copper alloy
Silver plated Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Shroud coding, D20 coding
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 215 2831
DIN-Power H015FS7,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
11
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Type H15
  • Eleman Female connector
  • Kontak açıklaması Straight
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Wave soldering termination
  • Bağlantı türü
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Kontak sayısı 15
  • Kontak yapılandırması Row d, positions 6, 10, ... , 26, 30 and row z, positions 4, 8, ... , 28, 32
  • Sonlandırma uzunluğu 7 mm
  • Kodlama
    Shroud coding
    D20 coding
  • PCB sabitlemesi With fixing flange
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 10.16 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Nominal akım ‌ 15 A
  • Nominal akım Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Açıklık mesafesi ≥ 4.5 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 8 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 8 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 90 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 90 N
  • Performans seviyesi
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 3.1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Renk (parça) RAL 7032 (pebble grey)
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar)
    Silver plated Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Nickel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 15 g
  • Menşei ülkesi Czechia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140012776
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较